Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-POT-M6-1
Référence pièce
|
---|
G-POT-M6-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.91 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | 5 Piece | - |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 Pieces |
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | |||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | |||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | |||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | |||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | |
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | |
M8 | 1.25 | LM3 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |
M10 | 1.5 | LM3 | 150 | 24 | 39 | 7 | 4 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Métrique | Number of Chamfered Threads | 5 P | Tool Material Type | Acier rapide au vanadium |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Point Tap | Bore Model | For Through Holes |
Coating Presence | Included | Surface treatment | TiN |
Vous vous trouvez sur la page de TiN Coated High-Speed Steel Point Tap, le numéro d'article est le suivant: G-POT-M6-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-POT-M6-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Quantity/Pack
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G-LS-POT-M3-0.5 |
G-LS-POT-M4-0.7 |
G-LS-POT-M5-0.8 |
G-LS-POT-M6-1 |
G-LS-POT-M8-1.25 |
G-POT-M8-1.25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 100 | 11 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | - | Long Shank Model | ||
17.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 100 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | - | Long Shank Model | ||
15.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | M5 | 0.8 | 100 | 16 | 5.5 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
13.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 100 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
27.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 150 | 22 | 6.2 | 4 | LM3 | 8 | 5 | - | Long Shank Model | ||
69.86 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 6.2 | 3 | LM3 | 8 | 5 | 5 Piece | - |