Electroplated Diamond Bar (φ6 Steel Shank)【1-10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Electroplated Diamond Bar (φ6 Steel Shank)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • DIA-BUR19
  • Electroplated Diamond Bar (φ6 Steel Shank)
  • DIA-BUR20
  • DIA-BUR21
  • DIA-BUR22
  • DIA-BUR23
  • DIA-BUR24
  • DIA-BUR25
  • DIA-BUR26
  • DIA-BUR27
  • DIA-BUR28
  • DIA-BUR29
  • DIA-BUR30
  • DIA-BUR31
  • DIA-BUR32
  • DIA-BUR33
  • DIA-BUR34
  • DIA-BUR35
  • DIA-BUR36
  • Remise sur volume
Introducing the extremely popular electroplated diamond bar with a φ6 shank

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-BUR19-A-100
DIA-BUR19-B-100
DIA-BUR19-C-100
DIA-BUR19-D-100
DIA-BUR19-E-100
DIA-BUR19-F-100
DIA-BUR20-A-100
DIA-BUR20-B-100
DIA-BUR20-C-100
DIA-BUR20-D-100
DIA-BUR21-A-100
DIA-BUR21-B-100
DIA-BUR21-C-100
DIA-BUR23-C-100
DIA-BUR23-D-100
DIA-BUR24-A-100
DIA-BUR25-B-100
DIA-BUR26-A-100
DIA-BUR26-C-100
DIA-BUR26-D-100
DIA-BUR27-A-100
DIA-BUR28-B-100
DIA-BUR29-A-100
DIA-BUR31-A-100
DIA-BUR34-A-100
DIA-BUR35-A-100
DIA-BUR36-D-120
DIA-BUR37-S-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Diamond Length/Grindstone Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min-1)
Point Angle

12.12 €

1 Disponible 5 jours Unité100Cylindrical6.5156065000-

13.23 €

1 Disponible 5 jours Unité100Cylindrical8156065000-

17.35 €

1 Disponible 5 jours Unité100Cylindrical10106065000-

13.42 €

1 Disponible 5 jours Unité100Cylindrical10196065000-

21.01 €

1 Disponible 5 jours Unité100Cylindrical10326565000-

35.15 €

1 Disponible 5 jours Unité100Cylindrical18266030000-

20.14 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sphérique886065000-

32.70 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sphérique10106065000-

23.62 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sphérique16166035000-

40.49 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sphérique20206030000-

15.36 €

1 Disponible 5 jours Unité100Bullet-shaped6.5156065000-

15.87 €

1 Disponible 5 jours Unité100Bullet-shaped8156065000-

25.08 €

1 Disponible 5 jours Unité100Bullet-shaped10196065000-

21.53 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sharp Round Point Type8156065000-

12.78 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sharp Round Point Type10196065000-

24.57 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sharp Point10196065000-

22.73 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sharp Point6156065000-

41.98 €

1 Disponible 5 jours Unité100Elliptic Model6136065000-

13.42 €

1 Disponible 5 jours Unité100Elliptic Model10166065000-

34.62 €

1 Disponible 5 jours Unité100Elliptic Model12256050000-

15.93 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sharp Point109606500090 (Tip Angle)

23.09 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sharp Point16186035000-

21.31 €

1 Disponible 5 jours Unité100Sharp Point6.525606500010 (Angle)

48.45 €

1 Disponible 5 jours Unité100Plat2556030000-

23.67 €

1 Disponible 5 jours Unité100Type abaque16.566035000-

36.92 €

1 Disponible 5 jours Unité100Type abaque2546030000-

38.27 €

1 Disponible 5 jours Unité120Sharp Point621606500016 (Tip Angle)

58.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Produit en kit100---6065000-

Loading...

  1. 1

Spécifications


Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image

Model NumberNo.Particle Size (#)ShapeDiamond Part
Maximum Diameter
(D)
Diamond Part
Thickness
(T)
AngleShaft DiameterTotal LengthMaximum Operating
Rotational Speed
(rpm)
Set
Relevant Standard
DIA-BUR19A100Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.515-66065,000 
B8*
C1010 
D19 
E3265 
F18266030,000 
DIA-BUR20A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image8-65,000*
B10 
C1635,000 
D2030,000 
DIA-BUR21A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.51565,000*
B8 
C1019 
D632 
DIA-BUR22A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image101.2*
DIA-BUR23A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.522*
B7 
C815*
D1019 
DIA-BUR24A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 
DIA-BUR25A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image612 
B15 
C830° (tip angle)*
D102028° (tip angle) 
DIA-BUR26A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image613- 
B918 
C1016 
D122550,000 
DIA-BUR27A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image10990° (tip angle)65,000 
DIA-BUR28A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image1418-35,000 
B16 
DIA-BUR29A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image6.52510° (slope)65,000*
DIA-BUR30A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image815-*
DIA-BUR31A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image25530,000 
DIA-BUR32AElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related ImageElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 820° (edge angle)65,000*
DIA-BUR33AElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related ImageElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 810- 
DIA-BUR34A Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image16.5635,000 
B2030,000 
C257 
DIA-BUR35AElectroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image 254 
DIA-BUR36A120 Electroplated Diamond Bar (Ø 6 Steel Shank):Related Image63310° (tip angle)65,000 
B2812° (tip angle) 
C2314° (tip angle) 
D2116° (tip angle) 
E1720° (tip angle) 
F101930° (tip angle) 

Model NumberNo.Particle Size (#)Set Content
DIA-BUR37S100· For the Above * Symbol, 1 Piece Each of 10 Types / In Dedicated Case

Informations de base

Classification Electroplated Burr Material/abrasive Diamant Shaft Diameter(mm) 6
Shank Ø 6 Steel

Assistance technique