Pignons simples-doubles 100SD (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pignons simples-doubles 100SD
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100SD12
100SD13
100SD14
100SD15
100SD16
100SD17
100SD18
100SD19
100SD20
100SD21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

125.83 €

1 11 jours 12235824

137.49 €

1 11 jours 13236524

157.70 €

1 11 jours 14237524

185.56 €

1 11 jours 15288029

210.61 €

1 11 jours 16288529

161.48 €

1 11 jours 17289629

176.56 €

1 11 jours 182810629

213.38 €

1 11 jours 192811029

234.27 €

1 11 jours 202811529

231.05 €

1 11 jours 212812529

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme SD Chaîne n° 100 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique