Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BG-7 |
BG-8 |
MN-3 |
MN-5 |
MN-7 |
MN-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge appropriée max. (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Types de gel antivibration | Charge appropriée (N) | Fréquence recommandée (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 62.72 | M3 | 23 | 3.70 | [Forme ronde] Type BG | 31.36~62.72 | 14– | |
36.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 156.8 | M6 | 23 | 7.92 | [Forme ronde] Type BG | 58.8~156.8 | 14– | |
29.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 137.2 | M6 | 22 | 13.13 | [Forme ronde] Type MN | 78.4~137.2 | 17– | |
30.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 215.6 | M6 | 22 | 21.75 | [Forme ronde] Type MN | 137.2~215.6 | 16– | ||
30.30 € | 10 | 5 jours | 10 | 333.2 | M6 | 22 | 33.71 | [Forme ronde] Type MN | 215.6~333.2 | 16– | ||
30.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 490 | M6 | 22 | 46.74 | [Forme ronde] Type MN | 333.2~490 | 16– |
Loading...
Type | Gel antivibration | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur | Propriétés physiques | Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Deux extrémités filetées | Matériaux antivibrations | Silicone | Résistance chimique | Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium |
Plage de températures normale(°C) | -40::200 | Couleur | Semi-transparent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge appropriée max.(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Types de gel antivibration
Fréquence recommandée(Hz)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles