Roulettes design pivotantes, série AW avec butée (Numéros de référence)

Roulettes design pivotantes, série AW avec butée
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster with swivel stopper.
· Includes a stopper function that stops rotation of the wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AWNS-60SP-M12
AWS-60SP-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)

11.76 €

1 Disponible 8 jours 1035.01~80.0080

14.22 €

1 6 jours 10140.01~220.00150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 70 Butée Avec butée de rotation
Matériau de la roue Nylon, noir Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine
Diam. de filetage M12×P1.75 Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue B(mm) 45
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 63 Catégorie de charge Charge moyenne
Roulements de roue NA Type à butée SP Type de filetage Filetage extérieur

Assistance technique