Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GD-120F
Référence pièce
|
---|
GD-120F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.53 € | 1 | 6 jours | 10 | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | 120 | 485.01~750.00 | 500 | Trou rond | 70 | 70 | 95 | 95 | - | 75 | 30 | 95 |
Loading...
Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon, noir | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Application | Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge extra-lourde |
Roulements de roue | NA | Avec fonction de pied de réglage | Avec fonction de pied de réglage |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes réglables Foot Master, le numéro d'article est le suivant: GD-120F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GD-120F.
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Diam. de filetage
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GD-100F |
GDN-40S |
GDN-60F |
GDN-60S |
GDN-80F |
GDN-80S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | 120 | 320.01~485.00 | 375 | Trou rond | 70 | 70 | 95 | 95 | - | 75 | 30 | 95 | |
68.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Avec pied de réglage / Type à visser | 71 | ~35.00 | 25 | - | - | - | - | - | [M8] M8 x 1.25 | 42 | 20 | 65 | |
95.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | 82 | 80.01~140.00 | 125 | Trou rond | 58 | 58 | 73 | 73 | - | 50 | 25 | 65 | |
112.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Avec pied de réglage / Type à visser | 82 | 80.01~140.00 | 125 | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 50 | 25 | 81 | |
150.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque universel / Avec pied de réglage | 102 | 220.01~320.00 | 250 | Trou rond | 70 | 70 | 90 | 90 | - | 63 | 28 | 81 | |
110.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Avec pied de réglage / Type à visser | 103 | 220.01~320.00 | 250 | - | - | - | - | - | [M12(P1.75)] M12×P1.75 | 63 | 28 | 95 |