Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STM-150VU
Référence pièce
|
---|
STM-150VU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série STM, le numéro d'article est le suivant: STM-150VU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STM-150VU.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
STM-100VU |
STM-130MBC |
STM-130NHB |
STM-150VUN |
STM-180VS |
STM-200MBC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 144 | 140.01~220.00 | 170 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 88 | 70-70, 71-71, 72-72, 73-73 | Disponible | |
98.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 70(73) | 70(73) | 105 | 105 | 130 | 42 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | ||
72.60 € | 1 | 11 jours | 10 | 177 | 220.01~320.00 | 270 | [Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleur | Résistance à l'huile | Trou long | 70(73) | 70(73) | 105 | 105 | 130 | 40 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 108 | 79-79, 80-80, 81-81, 82-82 | Disponible | ||
69.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 198 | 140.01~220.00 | 160 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 38 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93 | Disponible | ||
111.24 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 240 | 140.01~220.00 | 220 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 180 | 45 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 152 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Disponible | |
107.97 € | 1 | 8 jours | 10 | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | Disponible |