Roulettes industrielles pivotantes, série STM (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles pivotantes, série STM
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STM-50NHN

Référence pièce
STM-50NHN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

12.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

107080.01~140.00100[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huileTrou rond554270585028Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical53-NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles pivotantes, série STM, le numéro d'article est le suivant: STM-50NHN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STM-50NHN.

Variantes de ce produit

Référence pièce
STM-100VU
STM-130MBC
STM-130NHB
STM-75MBC
STM-75VA
STM-75VU
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue

31.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10144140.01~220.00170[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)959510032Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois8870-70, 71-71, 72-72, 73-73Disponible

98.97 €

1 10 jours 10177220.01~320.00270[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)10510513042Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible

72.60 €

1 11 jours 10177220.01~320.00270[Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleurRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)10510513040Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois10879-79, 80-80, 81-81, 82-82Disponible

36.21 €

1 10 jours 1010080.01~140.00120[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou rond636381817532Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois68-Disponible

15.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010035.01~80.0080[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond636381817532Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois68-Disponible

26.13 €

1 6 jours 1010080.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond636381817532Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois68-Disponible

Assistance technique