Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SU-STC-65EME |
SU-STC-75EME |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.16 € 16.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 50 | 65 | 60 | |
41.46 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 | 60 | 75 | 65 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Prévention de l'électricité statique | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Matériau de la roue | Caoutchouc antistatique | Caractéristiques des roues | Prévention de l'électricité statique |
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 55 |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 42 | Longueur de la plaque L(mm) | 70 | Largeur de la plaque W(mm) | 58 |
Largeur de roue B(mm) | 25 | Application | Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Roulements de roue | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles