Raccords crantés VPC, modèle standard avec ventouse à vide (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Raccords crantés VPC, modèle standard avec ventouse à vide
Thick and flat construction is ideal for general work, *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including a general type suitable for flat work (hard enough not to flap around), a deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and a small type suitable for small work and for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required.
· Copper-based metal is not used for the metal parts. HNBR is used for the sealing rubber material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPC4RS4B

Référence pièce
VPC4RS4B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.27 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Forme générale Méthode de montage Type à insérer
Matériau À base de caoutchouc Matériau du groupe de caoutchouc Caoutchouc de silicone Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Blanc Diamètre extérieur D(φ) 4 Hauteur L1(mm) 4
Support de montage Type ressort Force des ressorts(N) 0.9-1.9 Course(mm) 3
Longueur totale B(mm) 40.5 Direction de sortie du vide Haut Vis de connexion pour montage M8
Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 4 Vanne antichute Aucun Filtre directement fixé Aucun

Assistance technique