• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle d'accouplement à simple pression VPA, modèle à mousse avec ventouse à vide (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle d'accouplement à simple pression VPA, modèle à mousse avec ventouse à vide
Vacuum pad optimal for use in work on uneven surfaces, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for working on uneven surfaces such as exterior wall materials, small rocks, and shells.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VPA10S6J

Référence pièce
VPA10S6J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.93 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à tampon Standard / Jeu de supports Type à tampon Mousse Méthode de montage Vis de tampon fixe
Matériau Caoutchouc chloroprène (mousse) Environnement de fonctionnement Standard Couleur Noir
Diamètre extérieur D(φ) 10 Hauteur L1(mm) 9.5 Support de montage Type fixe
Longueur totale B(mm) 37.2 Direction de sortie du vide Haut Vis de connexion pour montage M14
Diamètre extérieur du tube de sortie du vide(φ) 6 Vanne antichute Aucun Filtre directement fixé Aucun
Matériau pièces métalliques Spécifications standard

Assistance technique