Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PSLM-8A |
PSLM-10A |
PSLM-25A |
PSLZ-8A |
PSLZ-10A |
PSLZ-15A |
PSLZ-20A |
PSLZ-25A |
PSLZ-32A |
PSLZ-40A |
PSLZ-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86 € 7.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
11.04 € 7.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
24.47 € 17.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | - | 1B (25A) | 1B (25A) | |
10.68 € 7.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | |
6.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | |
12.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
16.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
21.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1B (25A) | 1B (25A) | |
31.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
40.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | |
59.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles