Vanne à boisseau sphérique, à vis, type 400, à usage général, en fonte ductile (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STZ-8A
STZ-10A
STZ-15A
STZ-20A
STZ-25A
STZ-32A
STZ-40A
STZ-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

33.36 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

34.08 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)

35.89 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

42.16 €

1 Disponible 6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

57.44 €

1 7 jours 1B (25A)1B (25A)

86.01 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

82.31 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

112.85 €

1 7 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Ductile, moulage gris Fluide applicable Eau / Huile / Gaz / Vapeur
Pression nominale Type 400 Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique