Ecoron (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EC-6
EC-6-L1
EC-6-L2
EC-6-L3
EC-6-L4
EC-6-L5
EC-6-L6
EC-6-L7
EC-6-L8
EC-6-L9
EC-6-L10
EC-6-L11
EC-6-L12
EC-6-L13
EC-6-L14
EC-6-L15
EC-6-L16
EC-6-L17
EC-6-L18
EC-6-L19
EC-6-L20
EC-6-L21
EC-6-L22
EC-6-L23
EC-6-L24
EC-6-L25
EC-6-L26
EC-6-L27
EC-6-L28
EC-6-L29
EC-6-L30
EC-6-L31
EC-6-L32
EC-6-L33
EC-6-L34
EC-6-L35
EC-6-L36
EC-6-L37
EC-6-L38
EC-6-L39
EC-6-L40
EC-6-L41
EC-6-L42
EC-6-L43
EC-6-L44
EC-6-L45
EC-6-L46
EC-6-L47
EC-6-L48
EC-6-L49
EC-6-L50
EC-6-L51
EC-6-L52
EC-6-L53
EC-6-L54
EC-6-L55
EC-6-L56
EC-6-L57
EC-6-L58
EC-6-L59
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

279.07 €

1 7 jours 10611250~0.51006×11

4.33 €

1 Disponible 8 jours 10611250~0.516×11

8.67 €

1 8 jours 10611250~0.526×11

13.01 €

1 8 jours 10611250~0.536×11

17.35 €

1 8 jours 10611250~0.546×11

21.69 €

1 8 jours 10611250~0.556×11

26.02 €

1 8 jours 10611250~0.566×11

30.36 €

1 8 jours 10611250~0.576×11

34.70 €

1 8 jours 10611250~0.586×11

39.04 €

1 8 jours 10611250~0.596×11

43.39 €

1 8 jours 10611250~0.5106×11

47.71 €

1 8 jours 10611250~0.5116×11

52.05 €

1 8 jours 10611250~0.5126×11

56.40 €

1 8 jours 10611250~0.5136×11

60.74 €

1 8 jours 10611250~0.5146×11

65.08 €

1 8 jours 10611250~0.5156×11

69.41 €

1 8 jours 10611250~0.5166×11

73.75 €

1 8 jours 10611250~0.5176×11

78.09 €

1 8 jours 10611250~0.5186×11

82.43 €

1 8 jours 10611250~0.5196×11

86.77 €

1 8 jours 10611250~0.5206×11

91.10 €

1 8 jours 10611250~0.5216×11

95.44 €

1 8 jours 10611250~0.5226×11

99.78 €

1 8 jours 10611250~0.5236×11

104.12 €

1 8 jours 10611250~0.5246×11

108.47 €

1 8 jours 10611250~0.5256×11

112.79 €

1 8 jours 10611250~0.5266×11

117.13 €

1 8 jours 10611250~0.5276×11

121.48 €

1 8 jours 10611250~0.5286×11

125.82 €

1 8 jours 10611250~0.5296×11

130.16 €

1 8 jours 10611250~0.5306×11

134.48 €

1 8 jours 10611250~0.5316×11

138.83 €

1 8 jours 10611250~0.5326×11

143.17 €

1 8 jours 10611250~0.5336×11

147.51 €

1 8 jours 10611250~0.5346×11

151.85 €

1 8 jours 10611250~0.5356×11

109.11 €

1 8 jours 10611250~0.5366×11

112.14 €

1 8 jours 10611250~0.5376×11

115.18 €

1 8 jours 10611250~0.5386×11

118.21 €

1 8 jours 10611250~0.5396×11

121.24 €

1 8 jours 10611250~0.5406×11

124.27 €

1 8 jours 10611250~0.5416×11

127.30 €

1 8 jours 10611250~0.5426×11

130.33 €

1 8 jours 10611250~0.5436×11

133.37 €

1 8 jours 10611250~0.5446×11

136.40 €

1 8 jours 10611250~0.5456×11

139.42 €

1 8 jours 10611250~0.5466×11

142.45 €

1 8 jours 10611250~0.5476×11

145.49 €

1 8 jours 10611250~0.5486×11

148.52 €

1 8 jours 10611250~0.5496×11

151.55 €

1 8 jours 10611250~0.5506×11

154.58 €

1 8 jours 10611250~0.5516×11

157.61 €

1 8 jours 10611250~0.5526×11

160.64 €

1 8 jours 10611250~0.5536×11

163.68 €

1 8 jours 10611250~0.5546×11

166.71 €

1 8 jours 10611250~0.5556×11

169.73 €

1 8 jours 10611250~0.5566×11

172.77 €

1 8 jours 10611250~0.5576×11

175.80 €

1 8 jours 10611250~0.5586×11

178.83 €

1 8 jours 10611250~0.5596×11

Loading...

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Faible odeur
Matériau de flexible Résine à base de polyoléfine + résine à base de styrène Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique