TOYO-RING (Numéros de référence)

TOYO-RING
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
Strong against breaking or crushing, making it optimal for vacuum applications. Since the reinforcement material used is resin, it can be cut with a scissors. Product shows high resiliency even when crushed. For waste, separate waste disposal is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-9
TG-9-L1
TG-9-L2
TG-9-L3
TG-9-L4
TG-9-L5
TG-9-L6
TG-9-L7
TG-9-L8
TG-9-L9
TG-9-L10
TG-9-L11
TG-9-L12
TG-9-L13
TG-9-L14
TG-9-L15
TG-9-L16
TG-9-L17
TG-9-L18
TG-9-L19
TG-9-L20
TG-9-L21
TG-9-L22
TG-9-L23
TG-9-L24
TG-9-L25
TG-9-L26
TG-9-L27
TG-9-L28
TG-9-L29
TG-9-L30
TG-9-L31
TG-9-L32
TG-9-L33
TG-9-L34
TG-9-L35
TG-9-L36
TG-9-L37
TG-9-L38
TG-9-L39
TG-9-L40
TG-9-L41
TG-9-L42
TG-9-L43
TG-9-L44
TG-9-L45
TG-9-L46
TG-9-L47
TG-9-L48
TG-9-L49
TG-9-L50
TG-9-L51
TG-9-L52
TG-9-L53
TG-9-L54
TG-9-L55
TG-9-L56
TG-9-L57
TG-9-L58
TG-9-L59
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

518.11 €

1 7 jours 1091540-0.1~0.81009×15

8.05 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.819×15

16.09 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.829×15

24.14 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.839×15

32.20 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.849×15

40.24 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.859×15

48.29 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.869×15

56.33 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.879×15

64.39 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.889×15

72.44 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.899×15

80.49 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8109×15

88.55 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8119×15

96.59 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8129×15

104.64 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8139×15

112.68 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8149×15

120.74 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8159×15

128.79 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8169×15

136.83 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8179×15

144.90 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8189×15

152.94 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8199×15

112.47 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8209×15

118.09 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8219×15

123.72 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8229×15

129.34 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8239×15

134.96 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8249×15

140.60 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8259×15

146.22 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8269×15

151.84 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8279×15

157.46 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8289×15

163.09 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8299×15

168.71 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8309×15

174.33 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8319×15

179.95 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8329×15

185.58 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8339×15

191.20 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8349×15

196.83 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8359×15

202.46 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8369×15

208.08 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8379×15

213.70 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8389×15

219.32 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8399×15

224.95 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8409×15

230.57 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8419×15

236.19 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8429×15

241.82 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8439×15

247.45 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8449×15

253.07 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8459×15

258.69 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8469×15

264.32 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8479×15

269.94 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8489×15

275.56 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8499×15

281.19 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8509×15

286.81 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8519×15

292.43 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8529×15

298.05 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8539×15

303.69 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8549×15

309.31 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8559×15

314.93 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8569×15

320.55 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8579×15

326.18 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8589×15

331.80 €

1 8 jours 1091540-0.1~0.8599×15

Loading...

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) / Air / Huile (huile minérale) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité / Conservation de la forme / Vide
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Transparence naturelle
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique