• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jumelage pour peinture (Numéros de référence)

Jumelage pour peinture
  • Remise sur volume
The air hose and solvent / paint hose are integrated. Since it is lightweight and integrated, it has good operability and is easy to handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PW-7
PW-720
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur standard
(m)

1,114.92 €

1 7 jours 10100

222.98 €

1 Disponible 8 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Produit chimique Utilisation du service de découpe NA D.I. nominal d 7
D.E. D(Ø) 10.5 Propriétés Résistance à la pression Matériau de flexible Nylon + Polyuréthane
Raccords métalliques de montage NA Couleur Jaune transparent + Rouge Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::50
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.5 D.I. D.E.X(mm) 7.5×10.5

Assistance technique