Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en T en laiton (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en T en laiton
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardancy and sputtering resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KE4
KE4-F
KE6
KE6-F
KE8
KE8-F
KE10
KE10-F
KE12-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

9.38 €

10 12 jours 0~10044

10.38 €

10 12 jours 0~12044

10.75 €

10 5 jours 0~10066

12.06 €

10 12 jours 0~12066

10.48 €

7.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

0~10088

13.90 €

10 12 jours 0~12088

18.27 €

10 12 jours 0~1001010

18.27 €

10 12 jours 0~1201010

24.48 €

10 12 jours 0~1201212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T

Assistance technique