Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀19.1 × largeur 90 - 490 (type ER) (Numéros de référence)

Rouleau en aluminium à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀19.1 × largeur 90 - 490 (type ER)
Smallest available steel roller. Optimal for small item transport. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 490 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ER150N-A
ER305N-A
ER490N-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

16.25 €

1 8 jours 150166.7

17.79 €

1 8 jours 30588.3

20.15 €

1 8 jours 49049

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Type à arbre Avec arbre
Roulement Double Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 19.1
Propriétés Standard Garniture NA Traitement de surface NA
Matériau du roulement Acier Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique