Rouleau en acier inoxydable à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀18 × largeur 90 - 390 (type ES) (Numéros de référence)

Rouleau en acier inoxydable à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀18 × largeur 90 - 390 (type ES)
Stainless steel roller with minimum roller diameter of ⌀18. Optimal for transport of ultra-small materials. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 390 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES90N-A
ES150N-A
ES150N-N
ES240N-N
ES305N-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

21.91 €

1 8 jours Avec arbre90147.1

23.67 €

1 8 jours Avec arbre150147.1

23.36 €

1 8 jours Sans arbre150147.1

26.49 €

1 8 jours Sans arbre240107.9

30.08 €

1 8 jours Avec arbre30588.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. D(Ø) 18 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique