Rouleau en acier inoxydable à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀42.7 × largeur 90 - 690 (type PS) (Numéros de référence)

Rouleau en acier inoxydable à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀42.7 × largeur 90 - 690 (type PS)
  • Remise sur volume
Roller diameter of ⌀42.7 for use with moderate loads. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 690 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS620N-A
PS690N-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

79.35 €

1 Disponible 6 jours 620490.3

84.06 €

1 8 jours 690441.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Type à arbre Avec arbre
Roulement Double Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. D(Ø) 42.7
Propriétés Résistant à l'eau Garniture NA Traitement de surface NA
Matériau du roulement Acier Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique