• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rouleau en plastique à l'unité (rouleau de convoyeur), diamètre ⌀50 (arbre en acier inoxydable) × largeur 90 - 620 (type BLS) (Numéros de référence)

Rouleau en plastique à l'unité (rouleau de convoyeur), diamètre ⌀50 (arbre en acier inoxydable) × largeur 90 - 620 (type BLS)
  • Remise sur volume
⌀50 resin roller for light loads. Stainless steel shaft type. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 620 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLS90N-A
BLS90N-N
BLS150N-A
BLS150N-N
BLS240N-A
BLS240N-N
BLS305N-A
BLS305N-N
BLS390N-A
BLS390N-N
BLS490N-A
BLS490N-N
BLS620N-A
BLS620N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)

30.64 €

1 6 jours Avec arbre90

30.64 €

1 6 jours Sans arbre90

34.62 €

1 6 jours Avec arbre150

34.62 €

1 Disponible 6 jours Sans arbre150

38.61 €

1 6 jours Avec arbre240

38.61 €

1 6 jours Sans arbre240

42.59 €

1 6 jours Avec arbre305

42.59 €

1 Disponible 6 jours Sans arbre305

47.31 €

1 6 jours Avec arbre390

47.31 €

1 6 jours Sans arbre390

52.19 €

1 Disponible 6 jours Avec arbre490

52.19 €

1 6 jours Sans arbre490

59.07 €

1 Disponible 6 jours Avec arbre620

59.07 €

1 6 jours Sans arbre620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Résine D.E. D(Ø) 50 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Résine
Charge (standard)(N) 156.9 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique