Fleurex Module Connected Type PFU Series (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Fleurex Module Connected Type PFU Series
Modular design allows for units to be made with filter regulators. Reduces piping space and worktime.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFU500F-10-3W
PFU500F-10-3W-A1
PFU500F-10-3W-A1N
PFU500F-10-3W-A1X
PFU500F-10-3W-A1XN
PFU500F-10-3W-A2
PFU500F-10-3W-A2N
PFU500F-10-3W-A2X
PFU500F-10-3W-A2XN
PFU500F-10-3W-A3
PFU500F-10-3W-A3N
PFU500F-10-3W-A3X
PFU500F-10-3W-A3XN
PFU500F-10-3W-A6
PFU500F-10-3W-A6N
PFU500F-10-3W-A6X
PFU500F-10-3W-A6XN
PFU500F-10-3W-N
PFU500F-10-3W-X
PFU500F-10-3W-XN
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Nombre de sorties Sortie de tension analogique
(V)
Sens du débit Connection module Non-relief
1 25 jours ----3/8-0 à 5VDCSens de gauche à droiteW3000-10NA
1 25 jours -Courant--3/8--Sens de gauche à droiteW3000-10NA
1 25 jours -Courant--3/8--Sens de gauche à droiteW3000-10Available
1 25 jours -Courant--3/8--Droite→GaucheW3000-10NA
1 25 jours -Courant--3/8--Droite→GaucheW3000-10Available
1 25 jours ----3/8-1 à 5VDCSens de gauche à droiteW3000-10NA
1 25 jours ----3/8-1 à 5VDCSens de gauche à droiteW3000-10Available
1 25 jours ----3/8-1 à 5VDCDroite→GaucheW3000-10NA
1 25 jours ----3/8-1 à 5VDCDroite→GaucheW3000-10Available
1 25 jours ----3/8-0 à 10VDCSens de gauche à droiteW3000-10NA
1 25 jours ----3/8-0 à 10VDCSens de gauche à droiteW3000-10Available
1 25 jours ----3/8-0 à 10VDCDroite→GaucheW3000-10NA
1 25 jours ----3/8-0 à 10VDCDroite→GaucheW3000-10Available
1 25 jours Impulsion---3/8--Sens de gauche à droiteW3000-10NA
1 25 jours Impulsion---3/8--Sens de gauche à droiteW3000-10Available
1 25 jours Impulsion---3/8--Droite→GaucheW3000-10NA
1 25 jours Impulsion---3/8--Droite→GaucheW3000-10Available
1 25 jours ----3/8-0 à 5VDCSens de gauche à droiteW3000-10Available
1 25 jours ----3/8-0 à 5VDCDroite→GaucheW3000-10NA
1 25 jours ----3/8-0 à 5VDCDroite→GaucheW3000-10Available

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de débit Type de fluide Air Plage de débit (valeur max.)(l/min) 500
Plage de débit (min.)(l/min) 25 Caractéristiques du fluide Non corrosif Type de pression Standard
Résistance à la pression(MPa) 1.5 Type de débit Débit moyen Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::50
Plage d'humidité de fonctionnement(%) ::85 Nombre d'entrées 2 Type d'alimentation CC
Tension d'alimentation(V) 24 Hystérésis(%FS) ±1.5 Matériau du corps principal Alliage d'aluminium
Affichage Numérique Composant d'entraînement Numérique IP IP64

Assistance technique