Arbre cannelé à billes à bride, type LF (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Arbre cannelé à billes à bride, type LF
Utilizes a flange to fixate the housing using a bolt, which makes assembly easy. Ideal for housings with small widths or where there are concerns of deformation associated with machining key grooves into the housing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LF50+[135-600/0.5]L
LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
LF50+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
LF50+[135-600/0.5]L[K,​N]
LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[K,​N]
2LF50+[135-600/0.5]L
2LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
2LF50+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
2LF50+[135-600/0.5]L[K,​N]
2LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
2LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
2LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
2LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[K,​N]
3LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
3LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
3LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
3LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[K,​N]
3LF50+[135-600/0.5]L
3LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
3LF50+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
3LF50+[135-600/0.5]L[K,​N]
4LF50+[135-600/0.5]L
4LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
4LF50+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
4LF50+[135-600/0.5]L[K,​N]
4LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
4LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
4LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
4LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[K,​N]
5LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L
5LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P]
5LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
5LF50[CL,​CM]+[135-600/0.5]L[K,​N]
5LF50+[135-600/0.5]L
5LF50+[135-600/0.5]L[H,​P]
5LF50+[135-600/0.5]L[H,​P][K,​N]
5LF50+[135-600/0.5]L[K,​N]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme des arbres cannelés Nombre d'écrous cannelés par arbre
(pièces)
Signe de jeu Symbole de précision Longueur totale de l'arbre cannelé L
(mm)
1 43 jours Plein1NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein1NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)1NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)1NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein1Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein1Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)1Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)1Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein2NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein2NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)2NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)2NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein2Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein2Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)2Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)2Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein3Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein3Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)3Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)3Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein3NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein3NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)3NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)3NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein4NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein4NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)4NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)4NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein4Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein4Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)4Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)4Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein5Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein5Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)5Précharge légère / Précompression moyenneNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)5Précharge légère / Précompression moyenneQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein5NormalQualité standard135 ~ 600
1 43 jours Plein5NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)5NormalNiveau élevé / Taux de précision135 ~ 600
1 43 jours Creux (épais) / Creux (fin)5NormalQualité standard135 ~ 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'écrou Forme de la bride Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Standard Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Standard
Couple Couple moyen Longueur de l'écrou Type standard Longueur totale de l'écrou L(mm) 125
Diamètre extérieur de l'écrou D(φ) 80 Capacité de charge de base C(N) 60900 Capacité de charge de base Co(N) 94500
Couple admissible(Nm) 842 Le type de circulation des billes Simple

Assistance technique