Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, HCR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, HCR
This R guide provides a high accuracy arc motion. Provides greater accuracy than using a slide guide or cam follower, and the simple mounting process requires only the mounting of LM rails and blocks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCR12A[1,​2]+60/100R
HCR12A[1,​2]+60/100RH
HCR12A[1,​2]C1+60/100R
HCR12A[1,​2]C1+60/100RH
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/[150,​300,​400]R
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/[150,​300,​400]RH
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/[150,​300,​400]R
HCR15A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/[150,​300,​400]RH
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/500R
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/500RH
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/500R
HCR25A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/500RH
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/600R
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+60/600RH
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/600R
HCR35A[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+60/600RH
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage M
(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe Jeu radial Niveau de précision Numéro de modèle nominal Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
LM Rail Radius R Central Angle
1 23 jours 12181 ~ 2NormalQualité standard124700853040.940.944.53930.510060
1 23 jours 12181 ~ 2NormalNiveau élevé124700853040.940.944.53930.510060
1 23 jours 12181 ~ 2Précharge légèreQualité standard124700853040.940.944.53930.510060
1 23 jours 12181 ~ 2Précharge légèreNiveau élevé124700853040.940.944.53930.510060
1 23 jours 15241 ~ 9NormalQualité standard1583301350080.580.584.44738.815060
1 23 jours 15241 ~ 9NormalNiveau élevé1583301350080.580.584.44738.815060
1 23 jours 15241 ~ 9Précharge légèreQualité standard1583301350080.580.584.44738.815060
1 23 jours 15241 ~ 9Précharge légèreNiveau élevé1583301350080.580.584.44738.815060
1 22 jours 23361 ~ 9NormalQualité standard2519900344003073073447059.550060
1 22 jours 23361 ~ 9NormalNiveau élevé2519900344003073073447059.550060
1 22 jours 23361 ~ 9Précharge légèreQualité standard2519900344003073073447059.550060
1 22 jours 23361 ~ 9Précharge légèreNiveau élevé2519900344003073073447059.550060
1 23 jours 34481 ~ 9NormalQualité standard35373006110078278290510080.460060
1 23 jours 34481 ~ 9NormalNiveau élevé35373006110078278290510080.460060
1 23 jours 34481 ~ 9Précharge légèreQualité standard35373006110078278290510080.460060
1 23 jours 34481 ~ 9Précharge légèreNiveau élevé35373006110078278290510080.460060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Guide R Forme de bloc Grand format Type de rail Standard
Matériau Acier au carbone La disposition des billes 4 rangées, circulaire Système de retenue N/A
Système de lubrification Application de lubrifiant Élément de roulement Bille Trou de montage pour blocs Trou taraudé
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) 4 Profondeur de vis du trou de montage(mm) Traversant

Assistance technique