Connecteurs, unité femelle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Connecteurs, unité femelle
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A single-body male connector—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: multi-purpose

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQ3M-B
PQ4M-B
PQ6-B
PQ6M-B
PQ8-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau (mm) D
(mm)
Type d'unité principale

6.01 €

1 10 jours -3Type mini

5.87 €

1 5 jours 104Type mini

6.60 €

1 5 jours -6Type standard

6.41 €

1 Disponible 5 jours 106Type mini

5.98 €

1 Disponible 5 jours 108Type standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Multi Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique