Levier à poignée en plastique LRG (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Levier à poignée en plastique LRG
  • En promotion
  • Remise sur volume
Standardized steel and stainless steel levers are available. The grip is made from phenolic resin. Boasts outstanding durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LRG-6X63
LRG-6X80
LRG-6X100
LRG-8X80
LRG-8X100
LRG-8X125
LRG-10X100
LRG-10X125
LRG-10X160
LRG-12X125
LRG-12X160
LRG-12X200
LRGS-6X63
LRGS-6X80
LRGS-6X100
LRGS-8X80
LRGS-8X100
LRGS-8X125
LRGS-10X100
LRGS-10X125
LRGS-10X160
LRGS-12X125
LRGS-12X160
LRGS-12X200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Valeur nominale de filetage Longueur totale
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

11.34 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM6631738

10.91 €

4.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM6801738

12.68 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM61001738

13.34 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM8802150

13.73 €

1 6 jours 10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM81002150

14.20 €

6.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM81252150

15.05 €

8.88 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM101002565

15.18 €

9.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM101252565

17.66 €

9.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM101602565

20.27 €

10.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM121252885

21.94 €

10.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM121602885

22.19 €

11.98 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chromeM122002885

11.34 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM6631738

9.33 €

6.34 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM6801738

12.84 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM61001738

13.76 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM8802150

13.99 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM81002150

13.64 €

8.32 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM81252150

15.05 €

8.88 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM101002565

16.24 €

9.58 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM101252565

20.15 €

1 9 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM101602565

21.32 €

12.37 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM121252885

23.98 €

13.67 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM121602885

29.77 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NAM122002885

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poignée fixe Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine de phénol
Surface de la poignée NA Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique