Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / disque à griffes : bronze, PU, NBR / corps : acier, acier inoxydable / L, SS / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / disque à griffes : bronze, PU, NBR / corps : acier, acier inoxydable / L, SS / NBK
  • En promotion
  • Remise sur volume
High torque. Spider is compressed and torque is transmitted.

[Features]
· Joyped flexible coupling.
· Spider is compressed and torque is transmitted.
· A smooth, blind fit between hub and spider.
· It is easy to install and remove.
· 2 types of hubs and 3 kinds of spiders.
· Choose to suit application.
· Smooth fitting of hub and spacer.
· Even if the motor is not visible, and the coupling is difficult to see, can be assembled by feeling.
· Maintenance also easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Intersection de trou d'arbre

Loading...

Informations de base

Type Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristique Couple élevé / Absorption des vibrations Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,21 à 0,40

Assistance technique