Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / disque à griffes : bronze, PU, NBR / corps : acier, acier inoxydable / L, SS / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / disque à griffes : bronze, PU, NBR / corps : acier, acier inoxydable / L, SS / NBK
  • Remise sur volume
High torque. Spider is compressed and torque is transmitted.

[Features]
· Joyped flexible coupling.
· Spider is compressed and torque is transmitted.
· A smooth, blind fit between hub and spider.
· It is easy to install and remove.
· 2 types of hubs and 3 kinds of spiders.
· Choose to suit application.
· Smooth fitting of hub and spacer.
· Even if the motor is not visible, and the coupling is difficult to see, can be assembled by feeling.
· Maintenance also easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L050-U-12H7X12H7

Référence pièce
L050-U-12H7X12H7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Intersection de trou d'arbre

39.37 €

1 9 jours 103,01 à 5,00121227.343.410 001 à 78 000[Acier] Métal fritté ferreux3.2180000.381Polyuréthane-34~71+1/01.6×10-5H7, H7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à mâchoire Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristique Couple élevé / Absorption des vibrations Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,21 à 0,40

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / disque à griffes : bronze, PU, NBR / corps : acier, acier inoxydable / L, SS / NBK, le numéro d'article est le suivant: L050-U-12H7X12H7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L050-U-12H7X12H7.

Variantes de ce produit

Référence pièce
L050-B-10H7X11H7
L050-B-10H7X12H7
L050-B-10H7X14H7
L050-U-12H7X14H7
L050-U-12H7X15H7
L050-U-12H7X16H7
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Intersection de trou d'arbre

40.74 €

1 9 jours 103,01 à 5,00101127.343.4100~300[Acier] Métal fritté ferreux42500.250.5Bronze-40~232+1/04.8×10-4H7, H7

40.74 €

1 9 jours 103,01 à 5,00101227.343.4100~300[Acier] Métal fritté ferreux42500.250.5Bronze-40~232+1/04.8×10-4H7, H7

38.59 €

1 9 jours 103,01 à 5,00101427.343.4100~300[Acier] Métal fritté ferreux42500.250.5Bronze-40~232+1/04.8×10-4H7, H7

37.29 €

1 9 jours 103,01 à 5,00121427.343.410 001 à 78 000[Acier] Métal fritté ferreux3.2180000.381Polyuréthane-34~71+1/01.6×10-5H7, H7

39.37 €

1 9 jours 103,01 à 5,00121527.343.410 001 à 78 000[Acier] Métal fritté ferreux3.2180000.381Polyuréthane-34~71+1/01.6×10-5H7, H7

39.37 €

1 9 jours 103,01 à 5,00121627.343.410 001 à 78 000[Acier] Métal fritté ferreux3.2180000.381Polyuréthane-34~71+1/01.6×10-5H7, H7

Assistance technique