Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS075-U-18H7X18H7
Référence pièce
|
---|
SS075-U-18H7X18H7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Intersection de trou d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.43 € | 1 | 9 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 18 | 18 | 44.5 | 54.1 | 2001 à 4 000 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 12.6 | 3600 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1.1/0 | 1.1×10-4 | H7, H7 |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Couple élevé / Absorption des vibrations | Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / serrage par vis sans tête, clavette / disque à griffes : bronze, PU, NBR / corps : acier, acier inoxydable / L, SS / NBK, le numéro d'article est le suivant: SS075-U-18H7X18H7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS075-U-18H7X18H7.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce d'amortissement
Intersection de trou d'arbre
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L050-B-10H7X11H7 |
L050-B-10H7X12H7 |
L050-B-10H7X14H7 |
SS095-B-20H7X20H7 |
SS095-S-20H7X20H7 |
SS095-U-20H7X20H7 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce d'amortissement | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Intersection de trou d'arbre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 11 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
40.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 12 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
38.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 3,01 à 5,00 | 10 | 14 | 27.3 | 43.4 | 100~300 | [Acier] Métal fritté ferreux | 4 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1/0 | 4.8×10-4 | H7, H7 | ||
178.07 € | 1 | 9 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 20 | 20 | 53.6 | 63.8 | 100~300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 37.3 | 250 | 0.25 | 0.5 | Bronze | -40~232 | +1.1/0 | 8.2×10-3 | H7, H7 | ||
168.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 20 | 20 | 53.6 | 63.8 | 4 001 à 10 000 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 13.1 | 9000 | 0.38 | 1 | [Autres] NBR | -40~100 | +1.1/0 | 2.6×10-4 | H7, H7 | ||
174.22 € | 1 | 9 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 20 | 20 | 53.6 | 63.8 | 2001 à 4 000 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 19.7 | 3600 | 0.38 | 1 | Polyuréthane | -34~71 | +1.1/0 | 2.6×10-4 | H7, H7 |