Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS-HG-50GNBS
Référence pièce
|
---|
SUS-HG-50GNBS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | 65 | Charge moyenne | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Plancher surbaissé pour charge lourde | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond | Application | Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication |
Butée | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante SUS-HG-S, modèle plat (avec butées), le numéro d'article est le suivant: SUS-HG-50GNBS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-HG-50GNBS.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUS-HG-65PBS |
SUS-HG-75PBS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.37 € | 1 | 7 jours | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 230 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 94 | Charge lourde | Disponible | ||
87.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 106 | 220.01~320.00 | 250 | Phénol | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance chimique / Résistance à l'huile | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 96 | Charge lourde | Disponible |