Électrovanne 2 voies à commande directe pour air comprimé, vanne à ajustement serré série FAB (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 2 voies à commande directe pour air comprimé, vanne à ajustement serré série FAB
Direct acting poppet type solenoid valve. Fluid design exclusively for compressed air. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAB21-6-1-12C-1
FAB21-6-1-12C-2
FAB21-6-1-12G-2
FAB21-6-1-12G-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension Voltage Coil Symbol

40.04 €

1 6 jours 100VACAC100V2C

40.04 €

1 6 jours 200VACAC200V2C

51.81 €

1 6 jours 200VACAC200V2G

51.81 €

1 6 jours 24VDCDC24V2G

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Electromagnetic Valve Application Fonctionnement à élément simple Nombre de ports 2-port valve
Sens du montage Direct Caractéristiques Standard / Oil-Free Nombre de solénoïdes Single
Type à commutation 2-position Normally Closed État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort) Type à port de tuyau Rc
Filetage nominal de tuyauterie 1/8 Tuyauterie Direct piping Type d'entraînement Linear Motion Type Poppet
Type de joint Soft seal Manual Equipment NA Series Size (width dimension)(mm) 22
Orifice 1.5 Combination of Material (Body / Seal) Body: Aluminum, Seal: NBR

Assistance technique