Rail de glissière en aluminium (ARS20S) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Rail de glissière en aluminium (ARS20S)
  • En promotion
  • Remise sur volume
New type of slide rail with aluminum alloy extruded material. (Rail width 20 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARS20S-100
ARS20S-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse Lt
(mm)
Longueur du rail Ls
(mm)
Charge nominale (N / paire)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)

16.70 €

7.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

106010030100 ou moins50 ou moins

25.11 €

11.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120200140Jusqu'à 150Jusqu'à 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Aluminium Nombre d'étage du rail 2
Hauteur(mm) 8 Largeur(mm) 20 Traitement de surface du rail Aluminium anodisé
Mécanisme de verrouillage NA Retrait et réinsertion Non applicable

Assistance technique