Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PK1-C |
PK2-C |
PK3-72-C |
PK3-C |
PK4-72-C |
PK4-C |
PK5-C |
PK6-C |
PK7-C |
PK8-C |
PK9-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.68 € | 1 | 7 jours | 4 | 60 | 105 | 55 | 60 | ||
324.73 € | 1 | 7 jours | 8 | 63 | 150 | 75 | 63 | ||
573.28 € | 1 | 7 jours | 15 | 94 | 200 | 95 | 94 | ||
505.60 € | 1 | 7 jours | 15 | 68 | 200 | 95 | 68 | ||
876.90 € | 1 | 13 jours | 32 | 93 | 200 | 200 | 93 | ||
802.92 € | 1 | 7 jours | 32 | 70 | 200 | 200 | 70 | ||
1,031.45 € | 1 | 7 jours | 40 | 90 | 200 | 250 | 90 | ||
1,931.94 € | 1 | 7 jours | 65 | 90 | 250 | 330 | 90 | ||
3,241.80 € | 1 | 7 jours | 100 | 89 | 300 | 400 | 89 | ||
4,488.62 € | 1 | 7 jours | 160 | 92 | 400 | 500 | 92 | ||
8,385.26 € | 1 | 7 jours | 250 | 166 | 500 | 600 | 166 |
Loading...
Type | Precision Mechanical Type | Traitement de surface du corps principal | Peinture | Matériaux caoutchouc inférieurs | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing |
Configurer
Propriétés de base
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Height(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles