Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPG3545-003L |
VPG3545-010L |
VPG3545-030L |
VPG3545-070L |
VPG3545-100L |
VPG4045-003L |
VPG4045-010L |
VPG4045-030L |
VPG4045-070L |
VPG4045-100L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Horizontal Width B (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) | Vibration Isolation Mount Used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732.40 € | 1 | 8 jours | Jusqu'à 0.320 | 0.068 | 350 | 0 | BMM040-L | ||
740.18 € | 1 | 8 jours | Jusqu'à 0.320 | 0.196 | 350 | 0.049 | BMM060-L | ||
744.07 € | 1 | 8 jours | 0.321 à 0.800 | 0.412 | 350 | 0.157 | BMM100-L | ||
755.76 € | 1 | 8 jours | 0,801 à 2,500 | 0.882 | 350 | 0.392 | BMM200-L | ||
739.40 € | 1 | 8 jours | 0,801 à 2,500 | 1.274 | 350 | 0.588 | BMM270-L | ||
716.67 € | 1 | 8 jours | Jusqu'à 0.320 | 0.059 | 400 | 0 | BMM040-L | ||
720.46 € | 1 | 13 jours | Jusqu'à 0.320 | 0.179 | 400 | 0.049 | BMM060-L | ||
744.10 € | 1 | 8 jours | 0.321 à 0.800 | 0.392 | 400 | 0.147 | BMM100-L | ||
728.04 € | 1 | 8 jours | 0,801 à 2,500 | 0.882 | 400 | 0.392 | BMM200-L | ||
731.83 € | 1 | 8 jours | 0,801 à 2,500 | 1.225 | 400 | 0.588 | BMM270-L |
Loading...
Type | Other | Volant de réglage de la hauteur | Available | Matériau du corps | Stone Material |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Polishing | Hauteur du corps h(mm) | 69–79 | Propriétés | Performance of Vibration Proofing |
Vertical Width A(mm) | 450 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Horizontal Width B(mm)
Allowable Load(Min.)(kN)
Vibration Isolation Mount Used
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles