HabaSYNC type AT20 (Numéros de référence)

HabaSYNC type AT20
Metric pitch special trapezoidal tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AT20S01UU-[50-2499/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C

Référence pièce
AT20S01UU-[50-2499/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur nominale de la courroie
(mm)
Nombre de dents
1 12 jours 1025 ~ 15050 ~ 2499

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité ouverte Type de forme de la courroie AT20 Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane
Matériau du fil central Cordon en acier Type de courroie Profil denté trapézoïdal, type AT

Assistance technique