Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2J-W10MA 1M
Référence pièce
|
---|
E2J-W10MA 1M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Sens de détection | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.44 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Type non blindé | [Détection latérale] Surface supérieure | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | Type à séparation d'amplificateur | 20,1 à 30 | 30 | 15,1 à 20 | 20 | 5,1 à 10 | 5.5 | IP66 | - | - | - | - | Type de relais de connecteur (M8) | 1 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (cordon de robot), φ4 | Pièce du capteur | E2J-JC4A | 10 |
Loading...
Forme | Forme carrée | Objets détectés | Conducteur et diélectrique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Normes acquises | CEI | Disposition des broches de connecteur | - | Type à fréquences différentes | Standard |
Fonction incluse | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité avec amplificateur de séparation, modèle de capacité [E2J], le numéro d'article est le suivant: E2J-W10MA 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2J-W10MA 1M.
Configurer
Propriétés de base
Sens de détection
Matériau du boîtier
Matériau de la surface de détection
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Blindé / non blindé
Amplificateur
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2J-JC4A 2M |
E2J-W20MA 1M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Sens de détection | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | - | - | [Résine ABS] ABS | - | Amplificateur uniquement | 50,1 à 60 | 59.1 | 20,1 à 30 | 29.3 | 10,1 à 20 | 12 | IP50 | Type à 3 fils courant continu | 24VDC | Collecteur ouvert NPN | Commutation NO/NF | Type à câble intégré | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmes | Unité d'amplificateur | E2J-W□MA | - | |
130.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 20 | Type non blindé | [Détection latérale] Surface supérieure | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | Type à séparation d'amplificateur | 30,1 à 40 | 40 | 20,1 à 30 | 30 | 5,1 à 10 | 5.5 | IP66 | - | - | - | - | Type de relais de connecteur (M8) | 1 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (cordon de robot), φ4 | Pièce du capteur | E2J-JC4A | 20 |