Capteurs de proximité avec amplificateur de séparation, modèle de capacité [E2J] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs de proximité avec amplificateur de séparation, modèle de capacité [E2J]
  • Remise sur volume
[Features]
· Flat capacitive separate amplifier.
· Ideal for mounting robot hands.
· Thickness 5. 5 mm flat head.
· Adopt robot code.
· Operation indicator light even in the sensor section.
· Easy connection with one touch connector.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2J-W10MA 1M

Référence pièce
E2J-W10MA 1M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

130.44 €

1 6 jours Jusqu'à 10Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur20,1 à 303015,1 à 20205,1 à 105.5IP66----Type de relais de connecteur (M8)1Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (cordon de robot), φ4Pièce du capteurE2J-JC4A10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme carrée Objets détectés Conducteur et diélectrique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures
Normes acquises CEI Disposition des broches de connecteur - Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse -

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité avec amplificateur de séparation, modèle de capacité [E2J], le numéro d'article est le suivant: E2J-W10MA 1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2J-W10MA 1M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E2J-JC4A 2M
E2J-W20MA 1M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Blindé / non blindé Sens de détection Matériau du boîtier Matériau de la surface de détection Amplificateur Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

133.02 €

1 Disponible 6 jours ---[Résine ABS] ABS-Amplificateur uniquement50,1 à 6059.120,1 à 3029.310,1 à 2012IP50Type à 3 fils courant continu24VDCCollecteur ouvert NPNCommutation NO/NFType à câble intégré2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 3 âmesUnité d'amplificateurE2J-W□MA-

130.52 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 20Type non blindé[Détection latérale] Surface supérieure[Résine ABS] ABS résistant à la chaleur[Résine ABS] ABS résistant à la chaleurType à séparation d'amplificateur30,1 à 404020,1 à 30305,1 à 105.5IP66----Type de relais de connecteur (M8)1Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (cordon de robot), φ4Pièce du capteurE2J-JC4A20

Assistance technique