Courroie crantée / XXH / caoutchouc / fibre de verre / MITSUBOSHI BELTING (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000XXH200
1000XXH300
1000XXH400
1000XXH500
1000XXH600
1200XXH200
1200XXH300
1200XXH400
1200XXH500
1200XXH600
1400XXH200
1400XXH300
1400XXH400
1400XXH500
1400XXH600
1600XXH200
1600XXH300
1600XXH400
1600XXH500
1600XXH600
1800XXH200
1800XXH300
1800XXH400
1800XXH500
1800XXH600
700XXH200
700XXH300
700XXH400
700XXH500
700XXH600
800XXH200
800XXH300
800XXH400
800XXH500
800XXH600
900XXH200
900XXH300
900XXH400
900XXH500
900XXH600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Largeur nominale W (pouce) Largeur nominale de la courroie
(mm)
Largeur nominale de la courroie
(pouce)
Nombre de dents

292.39 €

1 54 jours 50.822,54010080

420.71 €

1 54 jours 76.232,54010080

549.05 €

1 54 jours 101.642,54010080

653.61 €

1 54 jours 12752,54010080

814.95 €

1 54 jours 152.462,54010080

338.28 €

1 54 jours 50.823,04812096

484.88 €

1 54 jours 76.233,04812096

622.38 €

1 54 jours 101.643,04812096

769.03 €

1 54 jours 12753,04812096

917.70 €

1 54 jours 152.463,04812096

367.94 €

1 54 jours 50.823,556140112

549.05 €

1 54 jours 76.233,556140112

704.96 €

1 54 jours 101.643,556140112

879.06 €

1 54 jours 12753,556140112

1,090.80 €

1 54 jours 152.463,556140112

420.75 €

1 54 jours 50.824,064160128

613.24 €

1 54 jours 76.234,064160128

787.46 €

1 54 jours 101.644,064160128

999.25 €

1 54 jours 12754,064160128

1,182.49 €

1 54 jours 152.464,064160128

457.39 €

1 54 jours 50.824,572180144

657.64 €

1 54 jours 76.234,572180144

879.02 €

1 54 jours 101.644,572180144

1,090.88 €

1 54 jours 12754,572180144

1,365.82 €

1 54 jours 152.464,572180144

228.23 €

1 54 jours 50.821,7787056

329.06 €

1 54 jours 76.231,7787056

420.75 €

1 54 jours 101.641,7787056

521.57 €

1 54 jours 12751,7787056

631.52 €

1 54 jours 152.461,7787056

255.75 €

1 54 jours 50.822,0328064

356.56 €

1 54 jours 76.232,0328064

457.40 €

1 54 jours 101.642,0328064

552.75 €

1 54 jours 12752,0328064

686.65 €

1 54 jours 152.462,0328064

274.06 €

1 54 jours 50.822,2869072

393.28 €

1 54 jours 76.232,2869072

503.25 €

1 54 jours 101.642,2869072

622.39 €

1 54 jours 12752,2869072

732.42 €

1 54 jours 152.462,2869072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie XXH Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type circulaire
Couple de transmission Transmission de couple standard

Assistance technique