E2 Mini - Chaîne en deux parties E-chains®, B17 Series (Numéros de référence)

Les E2 mini sont des chaînes porte-câbles en une ou deux parties idéales pour les applications très dynamiques. igus® les propose avec une vaste gamme d'accessoires et de fixations. Nombre d'entre elles peuvent être ouvrables sur demande. Elles sont interchangeables entre elles et peuvent aussi servir de pièces de rechange.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B17.1.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.1.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.1.1P,​117.1.1P.A1,​117.1.1P.A2,​117.1.1P.A3,​117.1.1P.A4,​117.1.1PZ,​117.1.1PZ.A1,​117.1.1PZ.A2,​117.1.1PZ.A3,​117.1.1PZ.A4,​117.1.2P,​117.1.2P.A1,​117.1.2P.A2,​117.1.2P.A3,​117.1.2P.A4,​117.1.2PZ,​117.1.2PZ.A1,​117.1.2PZ.A2,​117.1.2PZ.A3,​117.1.2PZ.A4,​117.1.12P,​117.1.12P.A1,​117.1.12P.A2,​117.1.12P.A3,​117.1.12P.A4,​117.1.12PZ,​117.1.12PZ.A1,​117.1.12PZ.A2,​117.1.12PZ.A3,​117.1.12PZ.A4]
B17.2.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.2.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.2.1P,​117.2.1P.A1,​117.2.1P.A2,​117.2.1P.A3,​117.2.1P.A4,​117.2.1PZ,​117.2.1PZ.A1,​117.2.1PZ.A2,​117.2.1PZ.A3,​117.2.1PZ.A4,​117.2.2P,​117.2.2P.A1,​117.2.2P.A2,​117.2.2P.A3,​117.2.2P.A4,​117.2.2PZ,​117.2.2PZ.A1,​117.2.2PZ.A2,​117.2.2PZ.A3,​117.2.2PZ.A4,​117.2.12P,​117.2.12P.A1,​117.2.12P.A2,​117.2.12P.A3,​117.2.12P.A4,​117.2.12PZ,​117.2.12PZ.A1,​117.2.12PZ.A2,​117.2.12PZ.A3,​117.2.12PZ.A4]
B17.3.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.3.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.3.1P,​117.3.1P.A1,​117.3.1P.A2,​117.3.1P.A3,​117.3.1P.A4,​117.3.1PZ,​117.3.1PZ.A1,​117.3.1PZ.A2,​117.3.1PZ.A3,​117.3.1PZ.A4,​117.3.2P,​117.3.2P.A1,​117.3.2P.A2,​117.3.2P.A3,​117.3.2P.A4,​117.3.2PZ,​117.3.2PZ.A1,​117.3.2PZ.A2,​117.3.2PZ.A3,​117.3.2PZ.A4,​117.3.12P,​117.3.12P.A1,​117.3.12P.A2,​117.3.12P.A3,​117.3.12P.A4,​117.3.12PZ,​117.3.12PZ.A1,​117.3.12PZ.A2,​117.3.12PZ.A3,​117.3.12PZ.A4]
B17.4.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.4.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.4.1P,​117.4.1P.A1,​117.4.1P.A2,​117.4.1P.A3,​117.4.1P.A4,​117.4.1PZ,​117.4.1PZ.A1,​117.4.1PZ.A2,​117.4.1PZ.A3,​117.4.1PZ.A4,​117.4.2P,​117.4.2P.A1,​117.4.2P.A2,​117.4.2P.A3,​117.4.2P.A4,​117.4.2PZ,​117.4.2PZ.A1,​117.4.2PZ.A2,​117.4.2PZ.A3,​117.4.2PZ.A4,​117.4.12P,​117.4.12P.A1,​117.4.12P.A2,​117.4.12P.A3,​117.4.12P.A4,​117.4.12PZ,​117.4.12PZ.A1,​117.4.12PZ.A2,​117.4.12PZ.A3,​117.4.12PZ.A4]
B17.5.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.5.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.5.1P,​117.5.1P.A1,​117.5.1P.A2,​117.5.1P.A3,​117.5.1P.A4,​117.5.1PZ,​117.5.1PZ.A1,​117.5.1PZ.A2,​117.5.1PZ.A3,​117.5.1PZ.A4,​117.5.2P,​117.5.2P.A1,​117.5.2P.A2,​117.5.2P.A3,​117.5.2P.A4,​117.5.2PZ,​117.5.2PZ.A1,​117.5.2PZ.A2,​117.5.2PZ.A3,​117.5.2PZ.A4,​117.5.12P,​117.5.12P.A1,​117.5.12P.A2,​117.5.12P.A3,​117.5.12P.A4,​117.5.12PZ,​117.5.12PZ.A1,​117.5.12PZ.A2,​117.5.12PZ.A3,​117.5.12PZ.A4]
B17.6.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.6.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.6.1P,​117.6.1P.A1,​117.6.1P.A2,​117.6.1P.A3,​117.6.1P.A4,​117.6.1PZ,​117.6.1PZ.A1,​117.6.1PZ.A2,​117.6.1PZ.A3,​117.6.1PZ.A4,​117.6.2P,​117.6.2P.A1,​117.6.2P.A2,​117.6.2P.A3,​117.6.2P.A4,​117.6.2PZ,​117.6.2PZ.A1,​117.6.2PZ.A2,​117.6.2PZ.A3,​117.6.2PZ.A4,​117.6.12P,​117.6.12P.A1,​117.6.12P.A2,​117.6.12P.A3,​117.6.12P.A4,​117.6.12PZ,​117.6.12PZ.A1,​117.6.12PZ.A2,​117.6.12PZ.A3,​117.6.12PZ.A4]
B17.7.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]
B17.7.[048,​063,​075,​100,​125].0-[1-100/1]-[117.7.1P,​117.7.1P.A1,​117.7.1P.A2,​117.7.1P.A3,​117.7.1P.A4,​117.7.1PZ,​117.7.1PZ.A1,​117.7.1PZ.A2,​117.7.1PZ.A3,​117.7.1PZ.A4,​117.7.2P,​117.7.2P.A1,​117.7.2P.A2,​117.7.2P.A3,​117.7.2P.A4,​117.7.2PZ,​117.7.2PZ.A1,​117.7.2PZ.A2,​117.7.2PZ.A3,​117.7.2PZ.A4,​117.7.12P,​117.7.12P.A1,​117.7.12P.A2,​117.7.12P.A3,​117.7.12P.A4,​117.7.12PZ,​117.7.12PZ.A1,​117.7.12PZ.A2,​117.7.12PZ.A3,​117.7.12PZ.A4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 1015--Non
1 6 jours 1015--117.1.1P / 117.1.1PZ / 117.1.1P.A1 / 117.1.1P.A2 / 117.1.1PZ.A2 / 117.1.1P.A3 / 117.1.1PZ.A3 / 117.1.1P.A4 / 117.1.1PZ.A4 / 117.1.12P / 117.1.12PZ / 117.1.12P.A1 / 117.1.12PZ.A1 / 117.1.12P.A2 / 117.1.12PZ.A2 / 117.1.12P.A3 / 117.1.12PZ.A3 / 117.1.12P.A4 / 117.1.12PZ.A4 / 117.1.2P / 117.1.2PZ / 117.1.2P.A1 / 117.1.2PZ.A1 / 117.1.2P.A2 / 117.1.2PZ.A2 / 117.1.2P.A3 / 117.1.2PZ.A3 / 117.1.2P.A4 / 117.1.2PZ.A4 / Q
1 6 jours 1025--Non
1 6 jours 1025--117.2.1P / 117.2.1PZ / 117.2.1P.A1 / 117.2.1PZ.A1 / 117.2.1P.A2 / 117.2.1PZ.A2 / 117.2.1P.A3 / 117.2.1PZ.A3 / 117.2.1P.A4 / 117.2.1PZ.A4 / 117.2.12P / 117.2.12PZ / 117.2.12P.A1 / 117.2.12PZ.A1 / 117.2.12P.A2 / 117.2.12PZ.A2 / 117.2.12P.A3 / 117.2.12PZ.A3 / 117.2.12P.A4 / 117.2.12PZ.A4 / 117.2.2P / 117.2.2PZ / 117.2.2P.A1 / 117.2.2PZ.A1 / 117.2.2P.A2 / 117.2.2PZ.A2 / 117.2.2P.A3 / 117.2.2PZ.A3 / 117.2.2P.A4 / 117.2.2PZ.A4
1 6 jours 1038--Non
1 6 jours 1038--117.3.1P / 117.3.1PZ / 117.3.1P.A1 / 117.3.1PZ.A1 / 117.3.1P.A2 / 117.3.1PZ.A2 / 117.3.1P.A3 / 117.3.1PZ.A3 / 117.3.1P.A4 / 117.3.1PZ.A4 / 117.3.12P / 117.3.12PZ / 117.3.12P.A1 / 117.3.12PZ.A1 / 117.3.12P.A2 / 117.3.12PZ.A2 / 117.3.12P.A3 / 117.3.12PZ.A3 / 117.3.12P.A4 / 117.3.12PZ.A4 / 117.3.2P / 117.3.2PZ / 117.3.2P.A1 / 117.3.2PZ.A1 / 117.3.2P.A2 / 117.3.2PZ.A2 / 117.3.2P.A3 / 117.3.2PZ.A3 / 117.3.2P.A4 / 117.3.2PZ.A4
1 8 jours 1050--Non
1 8 jours 1050--117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1P.A1 / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4
1 8 jours 106348 ~ 125NoirNon
1 8 jours 106348 ~ 125Noir117.5.1P / 117.5.1PZ / 117.5.1P.A1 / 117.5.1PZ.A1 / 117.5.1P.A2 / 117.5.1PZ.A2 / 117.5.1P.A3 / 117.5.1PZ.A3 / 117.5.1P.A4 / 117.5.1PZ.A4 / 117.5.12P / 117.5.12PZ / 117.5.12P.A1 / 117.5.12PZ.A1 / 117.5.12P.A2 / 117.5.12PZ.A2 / 117.5.12P.A3 / 117.5.12PZ.A3 / 117.5.12P.A4 / 117.5.12PZ.A4 / 117.5.2P / 117.5.2PZ / 117.5.2P.A1 / 117.5.2PZ.A1 / 117.5.2P.A2 / 117.5.2PZ.A2 / 117.5.2P.A3 / 117.5.2PZ.A3 / 117.5.2P.A4 / 117.5.2PZ.A4
1 6 jours 108048 ~ 125NoirNon
1 6 jours 108048 ~ 125Noir117.6.1P / 117.6.1PZ / 117.6.1P.A1 / 117.6.1PZ.A1 / 117.6.1P.A2 / 117.6.1PZ.A2 / 117.6.1P.A3 / 117.6.1PZ.A3 / 117.6.1P.A4 / 117.6.1PZ.A4 / 117.6.12P / 117.6.12PZ / 117.6.12P.A1 / 117.6.12PZ.A1 / 117.6.12P.A2 / 117.6.12PZ.A2 / 117.6.12P.A3 / 117.6.12PZ.A3 / 117.6.12P.A4 / 117.6.12PZ.A4 / 117.6.2P / 117.6.2PZ / 117.6.2P.A1 / 117.6.2PZ.A1 / 117.6.2P.A2 / 117.6.2PZ.A2 / 117.6.2P.A3 / 117.6.2PZ.A3 / 117.6.2P.A4 / 117.6.2PZ.A4
1 6 jours 1010048 ~ 125NoirNon
1 6 jours 1010048 ~ 125Noir117.7.1P / 117.7.1PZ / 117.7.1P.A1 / 117.7.1PZ.A1 / 117.7.1P.A2 / 117.7.1PZ.A2 / 117.7.1P.A3 / 117.7.1PZ.A3 / 117.7.1P.A4 / 117.7.1PZ.A4 / 117.7.12P / 117.7.12PZ / 117.7.12P.A1 / 117.7.12PZ.A1 / 117.7.12P.A2 / 117.7.12PZ.A2 / 117.7.12P.A3 / 117.7.12PZ.A3 / 117.7.12P.A4 / 117.7.12PZ.A4 / 117.7.2P / 117.7.2PZ / 117.7.2P.A1 / 117.7.2PZ.A1 / 117.7.2P.A2 / 117.7.2PZ.A2 / 117.7.2P.A3 / 117.7.2PZ.A3 / 117.7.2P.A4 / 117.7.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Low Noise
Hauteur intérieure(mm) 32 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 28
Vitesse de service(m/s) 3 Pas P(mm) 30.5 Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe
Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine

Assistance technique