Zipper, type R09 (Numéros de référence)

Les chaînes et gaines porte-câbles convainquent par leur aspect pratique et leurs performances. La fonction « fermeture éclair » réduit le temps de montage. Le petit pas d'articulation, la bande élastique robuste et les maillons résistants sont étonnants face aux accélérations élevées. La série de chaînes porte-câbles zipper est l'une des séries préférées des secteurs industriels exigeants.
- Ouverture et fermeture ultra rapide par fermeture à glissière
- Couvercle zipper pouvant être retiré et ajouté à chaque maillon de la chaîne
- Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
- Pour les grandes accélérations : 100 m/s2 et plus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R09.10.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.10.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.10.12PZ,​080.10.12]
R09.16.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.16.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
R09.20.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.20.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
R09.30.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.30.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
R09.40.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.40.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
R09.50.[048,​075,​100].0-[1-100/1]
R09.50.[048,​075,​100].0-[1-100/1]-[080.50.12PZ,​080.50.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 16 jours 1010Non
1 16 jours 1010080.10.12 / 080.10.12PZ
1 6 jours 1016Non
1 6 jours 1016080.16.12 / 080.16.12PZ
1 6 jours 1020Non
1 6 jours 1020080.20.12 / 080.20.12PZ
1 6 jours 1030Non
1 6 jours 1030080.30.12 / 080.30.12PZ
1 6 jours 1040Non
1 6 jours 1040080.40.12 / 080.40.12PZ
1 8 jours 1050Non
1 8 jours 1050080.50.12 / 080.50.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Moitié Caractéristiques Low Noise
Hauteur intérieure(mm) 15 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 12.5
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 20 Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe
Type à insertion de câble Fermeture à glissière Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine

Assistance technique