Toyo Silicone S2 (Numéros de référence)

Toyo Silicone S2
Hose for piping in factory facilities and equipment. Combines a special double-layered woven structure and steel wire reinforcement for excellent durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSIS2-19
TSIS2-19-L1
TSIS2-19-L2
TSIS2-19-L3
TSIS2-19-L4
TSIS2-19-L5
TSIS2-19-L6
TSIS2-19-L7
TSIS2-19-L8
TSIS2-19-L9
TSIS2-25
TSIS2-25-L1
TSIS2-25-L2
TSIS2-25-L3
TSIS2-25-L4
TSIS2-25-L5
TSIS2-25-L6
TSIS2-25-L7
TSIS2-25-L8
TSIS2-25-L9
TSIS2-32
TSIS2-32-L1
TSIS2-32-L2
TSIS2-32-L3
TSIS2-32-L4
TSIS2-32-L5
TSIS2-32-L6
TSIS2-32-L7
TSIS2-32-L8
TSIS2-32-L9
TSIS2-38
TSIS2-38-L1
TSIS2-38-L2
TSIS2-38-L3
TSIS2-38-L4
TSIS2-38-L5
TSIS2-38-L6
TSIS2-38-L7
TSIS2-38-L8
TSIS2-38-L9
TSIS2-50
TSIS2-50-L1
TSIS2-50-L2
TSIS2-50-L3
TSIS2-50-L4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

1,584.74 €

1 7 jours 101931.5100-0.1~0.71019.5×31.5

197.17 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7119.5×31.5

394.35 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7219.5×31.5

591.53 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7319.5×31.5

788.70 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7419.5×31.5

985.89 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7519.5×31.5

1,183.06 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7619.5×31.5

1,380.23 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7719.5×31.5

1,577.42 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7819.5×31.5

1,774.59 €

1 8 jours 101931.5100-0.1~0.7919.5×31.5

2,905.34 €

1 7 jours 102539160-0.1~0.71025.4×39

361.79 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7125.4×39

723.58 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7225.4×39

1,085.38 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7325.4×39

1,447.17 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7425.4×39

1,808.97 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7525.4×39

2,170.77 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7625.4×39

2,532.56 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7725.4×39

2,894.36 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7825.4×39

3,256.15 €

1 8 jours 102539160-0.1~0.7925.4×39

3,335.20 €

1 7 jours 103247.5200-0.1~0.71032×47.5

414.97 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7132×47.5

829.95 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7232×47.5

1,244.92 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7332×47.5

1,659.90 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7432×47.5

2,074.87 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7532×47.5

2,489.86 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7632×47.5

2,904.83 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7732×47.5

3,319.81 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7832×47.5

3,734.78 €

1 8 jours 103247.5200-0.1~0.7932×47.5

3,561.76 €

1 7 jours 103855250-0.1~0.71038.1×55

442.69 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7138.1×55

885.40 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7238.1×55

1,328.10 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7338.1×55

1,770.81 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7438.1×55

2,213.51 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7538.1×55

2,656.22 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7638.1×55

3,098.92 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7738.1×55

3,541.63 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7838.1×55

3,984.33 €

1 8 jours 103855250-0.1~0.7938.1×55

2,563.38 €

1 7 jours 105069.5350-0.1~0.3550.8×69.5

637.45 €

1 8 jours 105069.5350-0.1~0.3150.8×69.5

1,274.91 €

1 8 jours 105069.5350-0.1~0.3250.8×69.5

1,912.36 €

1 8 jours 105069.5350-0.1~0.3350.8×69.5

2,549.82 €

1 8 jours 105069.5350-0.1~0.3450.8×69.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) / Vapeur Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité / Faible odeur / Conservation de la forme / Vide / Autres propriétés
Matériau de flexible Caoutchouc de silicone Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::150

Assistance technique