Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-6023NB-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Référence pièce
|
---|
R-6023NB-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|
1 | 13 jours |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 60.5 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 2.3 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Hauteur de machine H(mm) | 101.7 | Résistance du rouleau(N/pc) | 441.3::1765.2 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles