Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de profilé extrudé | |
---|---|---|---|---|
1 | 17 jours | Courbe | ||
1 | 17 jours | Courbe | ||
1 | 17 jours | Courbe | ||
1 | 17 jours | Courbe | ||
1 | 17 jours | Droit | ||
1 | 17 jours | Droit | ||
1 | 17 jours | Droit | ||
1 | 17 jours | Droit |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 20.2 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.5 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type à rouleau | Droit | Traitement de surface du profilé | Aluminium anodisé | Traitement de surface du rouleau | NA |
Hauteur de machine H(mm) | 31.5 | Résistance du rouleau(N/pc) | 90.2::112.8 | Spécifications | Standard / Résistant à l'eau |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles