Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-4814P), diamètre ø48.6 × largeur 90 - 790 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-4814P), diamètre ø48.6 × largeur 90 - 790
Economy type ø48 steel roller conveyor. Ideal for transport of moderate to lightweight items. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· For transporting moderate to light loads.
· Ideal for transport of small items.
· Roller diameter ø48.6, with minimum roller interval P50.
· Roller width (nominal) 90W to 790W standard dimensions.
· Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Economy type press bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-4814P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P

Référence pièce
S-4814P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 48.6 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.6 Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier
Hauteur de machine H(mm) 95.8 Résistance du rouleau(N/pc) 441.3::1422 Spécifications Standard

Assistance technique