Dispositifs d'ajustement pour fixations d'ancrage avec réceptacle à nervures renforcées D-EV (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Dispositifs d'ajustement pour fixations d'ancrage avec réceptacle à nervures renforcées D-EV
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· It has been pointed out that the receiver of D-E II is easily bent since its thickness is zero. In response to this, the product has been modified to have about twice the strength of the conventional product, not by changing the plate thickness, but by increasing its hardness.
· A steel plate reinforced type adjuster for which the base for anchor fixing includes ribs.
· Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-E V" to "D-E5."

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-E5 16X65

Référence pièce
D-E5 16X65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.03 €

5.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Type fixe Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau des vis EN 1.0038 équiv. Traitement de surface du filetage Placage chromé brillant (zingage électrolytique) Plaque de loquet Plaque en acier laminé à froid SS
Traitement de surface Placage chromé brillant (zingage électrolytique) Résistance à la charge(kN) 4.9 Longueur de filetage L1(mm) 65
Hauteur du corps principal l(mm) 17 Filetage nominal M(mm) 16 Propriétés Standard
Mécanisme pivotant NA Réglage pour six pans creux "sans verrouillage" NA

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs d'ajustement pour fixations d'ancrage avec réceptacle à nervures renforcées D-EV, le numéro d'article est le suivant: D-E5 16X65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-E5 16X65.

Assistance technique