Embase, modèle à filetage en fonte ductile (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5KF-D15A-B
5KF-D15A-W
5KF-D20A-B
5KF-D20A-W
5KF-D25A-B
5KF-D25A-W
5KF-D32A-B
5KF-D32A-W
5KF-D40A-B
5KF-D40A-W
5KF-D50A-B
5KF-D50A-W
5KF-D65A-B
5KF-D65A-W
5KF-D80A-B
5KF-D80A-W
5KF-D100A-W
5KF-D125A-B
5KF-D150A-B
10KF-D15A-B
10KF-D15A-W
10KF-D20A-B
10KF-D20A-W
10KF-D25A-B
10KF-D25A-W
10KF-D32A-B
10KF-D40A-B
10KF-D50A-B
10KF-D65A-B
10KF-D80A-B
10KF-D100A-B
10KF-D125A-B
10KF-D150A-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Pression de service max.
(MPa)
Traitement de surface Divisions de pression de fonctionnement max.

8.76 €

1 7 jours 1/2B (15A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

11.30 €

1 6 jours 1/2B (15A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

9.69 €

1 7 jours 3/4B (20A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

12.39 €

1 7 jours 3/4B (20A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

10.78 €

1 7 jours 1B (25A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

15.06 €

1 7 jours 1B (25A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

13.54 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

18.83 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

14.85 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

19.70 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

16.37 €

1 7 jours 2B (50A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

23.53 €

1 7 jours 2B (50A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

26.72 €

1 5 jours 2 1/2B (65A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

38.16 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

37.29 €

1 7 jours 3B (80A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

51.85 €

1 8 jours 3B (80A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

60.54 €

1 6 jours 4B (100A)0.7[Zingage] Zingage à chaud1.0Mpa ou moins

56.63 €

1 6 jours 5B (125A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

72.70 €

1 7 jours 6B (150A)0.7[Non fourni] N/A1.0Mpa ou moins

11.22 €

1 6 jours 1/2B (15A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

14.85 €

1 6 jours 1/2B (15A)1.4[Zingage] Zingage à chaud2.0Mpa ou moins

12.01 €

1 6 jours 3/4B (20A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

16.15 €

1 6 jours 3/4B (20A)1.4[Zingage] Zingage à chaud2.0Mpa ou moins

17.52 €

1 5 jours 1B (25A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

22.88 €

1 6 jours 1B (25A)1.4[Zingage] Zingage à chaud2.0Mpa ou moins

20.57 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

21.94 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

27.51 €

1 10 jours 2B (50A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

34.03 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

41.27 €

1 6 jours 3B (80A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

49.32 €

1 10 jours 4B (100A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

75.97 €

1 7 jours 5B (125A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

96.97 €

1 7 jours 6B (150A)1.4[Non fourni] N/A2.0Mpa ou moins

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Fonte ductile Type à filetage de connexion M1 Rc Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::300 Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique