Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HBL-20A-W |
HBL-25A-W |
HBL-32A-W |
HBL-40A-W |
HBL-50A-W |
HBL-65A-W |
HBL-80A-W |
HBL-100A-W |
HBRL-80X65A-W |
HBRL-100X65A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | ||
13.01 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | ||
19.06 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/4B (32A) | - | - | ||
30.86 € | 1 | 10 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/2B (40A) | - | - | ||
34.86 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2B (50A) | - | - | ||
58.66 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2 1/2B (65A) | - | - | ||
102.57 € | 1 | 9 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3B (80A) | - | - | ||
177.07 € | 1 | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 4B (100A) | - | - | ||
119.35 € | 1 | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | Rc | ||
189.05 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Rc |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Coude | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 13.8 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::288 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles