Raccord en T double - union à partition (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FUB-83008

Référence pièce
FUB-83008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.72 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (tuyau en cuivre recuit)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Raccords évasés Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en pouces Matériau de tuyau applicable Cuivre
Nominal 1(pouce) 3/8 D.E. de tuyau applicable 1(mm) 9.52 Pression de service max.(MPa) 7
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa
Pression de service normale(MPa) 3.5 Longueur de L(mm) 73.0

Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T double - union à partition, le numéro d'article est le suivant: FUB-83008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FUB-83008.

Assistance technique