Raccord blanc et noir - tés (Numéros de référence)

Raccord blanc et noir - tés
Black or white fitting tees that can be used with pipes made of black heart malleable cast iron for water, oil, steam, air or gas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-6A-B
T-6A-W
T-8A-B
T-8A-W
T-10A-B
T-15A-B
T-15A-W
T-20A-B
T-20A-W
T-25A-B
T-25A-W
T-32A-B
T-32A-W
T-40A-B
T-40A-W
T-50A-B
T-50A-W
T-65A-B
T-65A-W
T-80A-B
T-80A-W
T-100A-B
T-125A-B
T-150A-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Traitement de surface Couleur Bande (épaisseur d'extrémité)

5.33 €

1 8 jours 101/8B (6A)[Non fourni] N/ANoirDisponible

3.60 €

1 5 jours 101/8B (6A)[Zingage] Zingage à chaudBlancDisponible

5.33 €

1 5 jours 101/4B (8A)[Non fourni] N/ANoirNA

3.60 €

1 5 jours 101/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaudBlancNA

5.33 €

1 8 jours 103/8B (10A)[Non fourni] N/ANoirNA

2.33 €

1 5 jours 101/2B (15A)[Non fourni] N/ANoirNA

3.08 €

1 5 jours 101/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaudBlancNA

4.60 €

1 5 jours 103/4B (20A)[Non fourni] N/ANoirNA

4.60 €

1 5 jours 103/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaudBlancNA

6.38 €

1 5 jours 101B (25A)[Non fourni] N/ANoirNA

6.10 €

1 5 jours 101B (25A)[Zingage] Zingage à chaudBlancNA

8.29 €

1 8 jours 101 1/4B (32A)[Non fourni] N/ANoirNA

9.13 €

1 5 jours 101 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaudBlancNA

9.29 €

1 8 jours 101 1/2B (40A)[Non fourni] N/ANoirNA

11.61 €

1 5 jours 101 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaudBlancNA

15.57 €

1 5 jours 102B (50A)[Non fourni] N/ANoirNA

15.40 €

1 5 jours 102B (50A)[Zingage] Zingage à chaudBlancNA

30.92 €

1 8 jours 102 1/2B (65A)[Non fourni] N/ANoirDisponible

28.06 €

1 8 jours 102 1/2B (65A)[Zingage] Zingage à chaudBlancDisponible

42.00 €

1 8 jours 103B (80A)[Non fourni] N/ANoirDisponible

44.31 €

1 5 jours 103B (80A)[Zingage] Zingage à chaudBlancDisponible

65.24 €

1 8 jours 104B (100A)[Non fourni] N/ANoirDisponible

141.43 €

1 8 jours 105B (125A)[Non fourni] N/ANoirDisponible

214.84 €

1 8 jours 106B (150A)[Non fourni] N/ANoirDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte malléable à cœur noir Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique