Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SUS-SK100N
Référence pièce
|
---|
SUS-SK100N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes montées en acier inoxydable général, charge légère-moyenne, plaque S, série SK (roulettes or), le numéro d'article est le suivant: SUS-SK100N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUS-SK100N.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10](daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Roulement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SUS-SK100R |
SUS-SK125R |
SUS-SK125UB |
SUS-SK150UB |
SUS-SK65R |
SUS-SK65U |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Charge admissible [calculée par la charge admissible du catalogue ×9.8÷10] (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.14 € | 1 | 8 jours | 132 | 80.01~140.00 | 117.6 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | NA | ||
56.49 € | 1 | 5 jours | 168 | 140.01~220.00 | 147 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Trou long | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | NA | ||
75.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 168 | 140.01~220.00 | 147 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | Disponible | |
75.05 € | 1 | 8 jours | 190 | 140.01~220.00 | 156.8 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou long | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | Disponible | ||
10.64 € | 1 | 8 jours | 85 | 35.01~80.00 | 49 | [Caoutchouc] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion / Résistance au froid | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA | ||
12.62 € | 1 | 8 jours | 85 | 35.01~80.00 | 68.6 | Uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA |